Menu Search

Prensaestopas PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Gris

Este prensaestopas es ideal para su uso en armarios eléctricos para proporcionar alivio de tensión y proteger el cable del movimiento durante la aplicación. Fabricado en gris con un grado de protección IP68 (cuando se utiliza con nuestra gama de tuercas de seguridad y arandelas de sellado, que se piden por separado) y para su uso con una rosca PG de longitud estándar. Clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10263563

Número de pieza del fabricante:

467183

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,5261 €
250 + 0,4997 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

26,31 €

50 x 0,5261 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Forma del prensaestopas Standard
Rango de diámetro del cable compatible 6.0 - 12.0 mm
Longitud de rosca de montaje 9.0 mm
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6
Medida de la rosca PG 13.5
Material Nylon 6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros