Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
9,5481 € - 10,0528 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Hembra
10.0 mm
Nylon
4,5526 € - 4,7895 € 4 En stock
60.0 mm
M10
PP
1,6587 € - 3,6672 € 25 En stock
M8
Fenólico
1,2787 € - 2,8258 € 1122 En stock
M6
Fenólico
2,4617 € - 5,4422 € 77 En stock
M8
Fenólico
3,9371 € - 8,7035 € 262 En stock
M12
Fenólico
10271407 2,1794 € - 2,2938 € 3 En stock
40.0 mm
M8
3,6379 € - 3,8316 € 1 En stock
50.0 mm
M8
2,3278 € - 2,4503 € 440 En stock
28.0 mm
M6
PP
3,5092 € - 3,6915 € 2 En stock
40.0 mm
M6
PP
4,4671 € - 4,704 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
PP
6,5662 € - 6,9102 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M10
PP
2,852 € - 3,0034 € 14 En stock
38.0 mm
M6
PP
3,8213 € - 4,0149 € 6 En stock
38.0 mm
M8
PP
1,4807 € - 3,2733 € 4300 En stock
M8
Nylon
10271339 1,5882 € - 1,6727 € 45 En stock
28.0 mm
M6
2,8975 € - 3,0483 € 891 En stock
25.0 mm
M5
3,5992 € - 3,7887 € 375 En stock
32.0 mm
M6
5,9019 € - 13,0501 € 325 En stock
40.0 mm
M8
9,4718 € - 9,9776 € 110 En stock
50.0 mm
M10
  • de 14
Rueda manual 45.0 mm Contera M8 PA Gris

10635575

Rango de precios
10,0528 € - 9,5481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Rueda manual M10 Acero PP

10275498

Rango de precios
4,7895 € - 4,5526 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M8 Acero Fenólico

10251911

Rango de precios
3,6672 € - 1,6587 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M6 Acero Fenólico

10251959

Rango de precios
2,8258 € - 1,2787 €

Niveles de existencias
1122 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M8 Acero Fenólico

10251997

Rango de precios
5,4422 € - 2,4617 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M12 Acero Fenólico

10252031

Rango de precios
8,7035 € - 3,9371 €

Niveles de existencias
262 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Pomo suave al tacto M8 Acero zincado

10271407

Rango de precios
2,2938 € - 2,1794 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo suave al tacto M8 Acero zincado

10271483

Rango de precios
3,8316 € - 3,6379 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 Acero inoxidable PP

10275207

Rango de precios
2,4503 € - 2,3278 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M6 Acero inoxidable PP

10275276

Rango de precios
3,6915 € - 3,5092 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M8 Acero inoxidable PP

10275313

Rango de precios
4,704 € - 4,4671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M10 Acero inoxidable PP

10275481

Rango de precios
6,9102 € - 6,5662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M6 Acero inoxidable 304 PP

10275559

Rango de precios
3,0034 € - 2,852 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 304
  • Diámetro del pomo
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Acero inoxidable 304 PP

10275597

Rango de precios
4,0149 € - 3,8213 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 304
  • Diámetro del pomo
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 50.0 mm 20.0 mm Negro Nylon

10257432

Rango de precios
3,2733 € - 1,4807 €

Niveles de existencias
4300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Pomo suave al tacto M6 Acero zincado

10271339

Rango de precios
1,6727 € - 1,5882 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M5 Acero inoxidable 303

10188224

Rango de precios
3,0483 € - 2,8975 €

Niveles de existencias
891 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 Acero inoxidable 303

10188347

Rango de precios
3,7887 € - 3,5992 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Acero inoxidable 303

10188477

Rango de precios
13,0501 € - 5,9019 €

Niveles de existencias
325 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M10 Acero inoxidable 303

10188583

Rango de precios
9,9776 € - 9,4718 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090