Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0501 € - 4,5313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,6913 € - 2,8304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 3,3907 € - 3,5627 € | 1 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 2,0501 € - 4,5313 € | 450 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 10275306 | 2,852 € - 3,0034 € | 603 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
|
| 0,9801 € - 2,1667 € | 1277 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,2787 € - 2,8258 € | 1262 En stock |
|
M6
|
|
|
Fenólico
|
||
| 2,4617 € - 5,4422 € | 77 En stock |
|
M8
|
|
|
Fenólico
|
||
| 3,9371 € - 8,7035 € | 262 En stock |
|
M12
|
|
|
Fenólico
|
||
| 3,5411 € - 3,7347 € | 1710 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado hembra
|
|
Fenólico
|
||
| 4,5639 € - 4,8008 € | 157 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado hembra
|
|
Fenólico
|
||
| 5,3281 € - 5,6186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Roscado hembra
|
|
Fenólico
|
||
| 6,7269 € - 7,0822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Roscado hembra
|
|
Fenólico
|
||
| 11,4227 € - 12,0201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Roscado hembra
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,1061 € - 8,5387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,3533 € - 8,7962 € | 59 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 10,9901 € - 11,5566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 11,1034 € - 11,6905 € | 172 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 4,0582 € - 4,2734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado hembra
|
|
Fenólico
|
||
| 8,1061 € - 8,5387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar