Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4807 € - 3,2733 € | 4300 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 10271339 | 1,5882 € - 1,6727 € | 45 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
| 10271407 | 2,1794 € - 2,2938 € | 3 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
| 3,6379 € - 3,8316 € | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,3278 € - 2,4503 € | 540 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 3,5092 € - 3,6915 € | 2 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 2,891 € - 6,3905 € | 350 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,4441 € - 5,4027 € | 150 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,063 € - 4,5604 € | 119 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,9843 € - 4,3863 € | 2645 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 9,785 € - 10,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Hembra
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 9,8159 € - 10,3206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Hembra
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,6556 € - 3,66 € | 3 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 9,8159 € - 10,3206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Hembra
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,3534 € - 2,9919 € | 196 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 0,8885 € - 1,9638 € | 615 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 10,0528 € - 10,5781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6545 € - 5,8677 € | 400 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,0369 € - 4,5023 € | 1450 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,1681 € - 4,793 € | 102 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar