Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
2,3348 € - 5,1608 € 20 En stock
M8
Nylon
2,0919 € - 4,6239 € 1063 En stock
M8
Nylon
2,4156 € - 5,3398 € 200 En stock
M8
Nylon
9,1395 € - 9,6261 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M8
Espárrago roscado
40.0 mm
PA
3,9067 € - 4,1123 € 50 En stock
32.0 mm
M6
1,8141 € - 1,9093 € 75 En stock
40.0 mm
M8
2,764 € - 2,9068 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M8
3,4823 € - 3,6589 € 1 En stock
60.0 mm
M10
2,7852 € - 2,9407 € 10 En stock
28.0 mm
M6
PP
10275306 2,929 € - 3,0845 € 603 En stock
40.0 mm
M8
PP
3,6917 € - 3,8906 € 10 En stock
50.0 mm
M8
PP
5,1843 € - 5,4604 € 8 En stock
60.0 mm
M12
PP
1,9072 € - 4,2153 € 300 En stock
M8
Fenólico
4,2338 € - 9,3536 € 80 En stock
M10
Fenólico
0,9125 € - 2,0168 € 465 En stock
50.0 mm
M10
Roscado macho
30.0 mm
Nylon
10,3242 € - 10,8637 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Roscado macho
20.0 mm
PA
10,4194 € - 10,9801 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Roscado macho
30.0 mm
PA
9,8059 € - 10,3242 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Hembra
10.0 mm
Nylon
10,0809 € - 10,5993 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Hembra
11.0 mm
Nylon
1,7138 € - 3,7886 € 202 En stock
M8
Nylon
  • de 14
Rueda manual M8 60.0 mm 20.0 mm Negro Nylon

10280478

Rango de precios
5,1608 € - 2,3348 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M8 40.0 mm 15.0 mm Negro Nylon

10280713

Rango de precios
4,6239 € - 2,0919 €

Niveles de existencias
1063 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M8 60.0 mm 20.0 mm Negro Nylon

10280508

Rango de precios
5,3398 € - 2,4156 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual 56.0 mm M8 40.0 mm Acero PA

10188088

Rango de precios
9,6261 € - 9,1395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    69.0 mm
Rueda manual M6 Acero inoxidable 303

10188354

Rango de precios
4,1123 € - 3,9067 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo suave al tacto M8 Acero zincado

10271391

Rango de precios
1,9093 € - 1,8141 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo suave al tacto M8 Acero zincado

10271476

Rango de precios
2,9068 € - 2,764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo suave al tacto M10 Acero zincado

10271551

Rango de precios
3,6589 € - 3,4823 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 Acero PP

10275245

Rango de precios
2,9407 € - 2,7852 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M8 Acero PP

10275306

Rango de precios
3,0845 € - 2,929 €

Niveles de existencias
603 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M8 Acero PP

10275405

Rango de precios
3,8906 € - 3,6917 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M12 Acero PP

10275511

Rango de precios
5,4604 € - 5,1843 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M8 Acero Fenólico

10251980

Rango de precios
4,2153 € - 1,9072 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M10 Acero Fenólico

10252024

Rango de precios
9,3536 € - 4,2338 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual 50.0 mm M10 30.0 mm Acero Nylon

10257388

Rango de precios
2,0168 € - 0,9125 €

Niveles de existencias
465 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Rueda manual 56.0 mm M10 20.0 mm Acero PA

10364420

Rango de precios
10,8637 € - 10,3242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual 56.0 mm M10 30.0 mm Acero PA

10364451

Rango de precios
10,9801 € - 10,4194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual 45.0 mm Contera M8 PA Gris

10635575

Rango de precios
10,3242 € - 9,8059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Rueda manual 56.0 mm Contera M10 PA Gris

10635582

Rango de precios
10,5993 € - 10,0809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual M8 40.0 mm 20.0 mm Negro Nylon

10280430

Rango de precios
3,7886 € - 1,7138 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon