Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
3,1538 € - 6,9714 € 450 En stock
M8
Nylon
2,5099 € - 5,5481 € 1100 En stock
M6
Nylon
8,8992 € - 9,373 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M8
Espárrago roscado
40.0 mm
PA
3,5197 € - 3,7047 € 150 En stock
25.0 mm
M6
9,4718 € - 9,9776 € 110 En stock
50.0 mm
M10
16,7066 € - 36,9152 € 20 En stock
60.0 mm
M12
1,4745 € - 1,552 € 100 En stock
25.0 mm
M6
1,3534 € - 2,9919 € 196 En stock
M6
Nylon
1,6688 € - 3,689 € 202 En stock
M8
Nylon
9,5481 € - 10,0528 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Hembra
10.0 mm
Nylon
9,8159 € - 10,3206 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Hembra
11.0 mm
Nylon
1,6821 € - 3,718 € 100 En stock
M8
Nylon
5,5002 € - 5,7906 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M10
PP
6,8886 € - 7,2439 € 3 En stock
60.0 mm
M10
PP
9,6614 € - 10,1764 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Roscado macho
20.0 mm
PA
9,6614 € - 10,1764 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Roscado macho
20.0 mm
PA
6,4787 € - 14,3273 € 171 En stock
40.0 mm
M8
10,0528 € - 10,5781 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Roscado macho
20.0 mm
PA
10,1455 € - 10,6914 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Roscado macho
30.0 mm
PA
10,1455 € - 10,6914 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Roscado macho
30.0 mm
PA
  • de 14
Rueda manual M8 60.0 mm 20.0 mm Negro Nylon

10280454

Rango de precios
6,9714 € - 3,1538 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M6 40.0 mm 35.0 mm Negro Nylon

10280737

Rango de precios
5,5481 € - 2,5099 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Número de lóbulos
    4
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual 56.0 mm M8 40.0 mm Acero PA

10188088

Rango de precios
9,373 € - 8,8992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    69.0 mm
Rueda manual M6 Acero inoxidable 303

10188200

Rango de precios
3,7047 € - 3,5197 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M10 Acero inoxidable 303

10188583

Rango de precios
9,9776 € - 9,4718 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M12 Acero inoxidable 303

10188651

Rango de precios
36,9152 € - 16,7066 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 Galvanised Steel

10188163

Rango de precios
1,552 € - 1,4745 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo de lóbulo M6 20.0 mm (L)

10280423

Rango de precios
2,9919 € - 1,3534 €

Niveles de existencias
196 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Número de lóbulos
    3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M8 40.0 mm 20.0 mm Negro Nylon

10280430

Rango de precios
3,689 € - 1,6688 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual 45.0 mm Contera M8 PA Gris

10635575

Rango de precios
10,0528 € - 9,5481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Rueda manual 56.0 mm Contera M10 PA Gris

10635582

Rango de precios
10,3206 € - 9,8159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual M8 40.0 mm 25.0 mm Negro Nylon

10280539

Rango de precios
3,718 € - 1,6821 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M10 Acero inoxidable 304 PP

10275733

Rango de precios
5,7906 € - 5,5002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 304
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M10 Acero zincado PP

10275740

Rango de precios
7,2439 € - 6,8886 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 45.0 mm M8 20.0 mm Acero PA

10364369

Rango de precios
10,1764 € - 9,6614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Rueda manual 45.0 mm M8 20.0 mm Acero PA

10364352

Rango de precios
10,1764 € - 9,6614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Rueda manual M8 Acero inoxidable 303

10188484

Rango de precios
14,3273 € - 6,4787 €

Niveles de existencias
171 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 56.0 mm M10 20.0 mm Acero PA

10364420

Rango de precios
10,5781 € - 10,0528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual 56.0 mm M10 30.0 mm Acero PA

10364451

Rango de precios
10,6914 € - 10,1455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual 56.0 mm M10 30.0 mm Acero PA

10364437

Rango de precios
10,6914 € - 10,1455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm