Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
5,8225 € - 6,1243 € 20 En stock
60.0 mm
M12
16,5727 € - 17,4482 € Solicite el plazo de entrega aquí
8
Roscado hembra
32.0 mm
PA
1,5748 € - 1,6572 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
M5
7,416 € - 7,8032 € 3 En stock
60.0 mm
M12
PP
3,3794 € - 3,5627 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
M8
PP
10275665 4,5526 € - 4,7895 € 40 En stock
50.0 mm
M8
PP
2,6366 € - 4,1014 € 1 En stock
32.0 mm
M6
2,8975 € - 3,0483 € 300 En stock
40.0 mm
M8
3,95 € - 4,1653 € 129 En stock
50.0 mm
M10
5,974 € - 6,286 € 10 En stock
60.0 mm
M12
15,2646 € - 16,068 € 46 En stock
M12
Roscado hembra
32.0 mm
PA
38,2439 € - 40,2524 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Roscado hembra
25.0 mm
Acero inoxidable
25,0496 € - 26,368 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Roscado hembra
15.0 mm
Acero inoxidable
4,3239 € - 9,5573 € 10 En stock
M12
Fenólico
6,9731 € - 15,3985 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Fenólico
65,9406 € - 69,4014 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Roscado hembra
25.0 mm
Acero inoxidable
2,1928 € - 2,3072 € 24 En stock
25.0 mm
M5
Roscado hembra
8.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € 10 En stock
32.0 mm
M6
Roscado hembra
10.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 17 En stock
40.0 mm
M8
Roscado hembra
12.0 mm
PP
15,8063 € - 16,6386 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M12
Roscado hembra
37.0 mm
PP
  • de 14
Rueda manual M12 Galvanised Steel

10188620

Rango de precios
6,1243 € - 5,8225 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Volante de tres radios 177.0 mm (DE) 32.0 mm Negro

10213988

Rango de precios
17,4482 € - 16,5727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero galvanizado
  • Altura general
    56.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Pomo suave al tacto M5 Acero zincado

10271315

Rango de precios
1,6572 € - 1,5748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M12 Acero inoxidable PP

10275504

Rango de precios
7,8032 € - 7,416 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M8 Acero inoxidable 304 PP

10275573

Rango de precios
3,5627 € - 3,3794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 304
  • Diámetro del pomo
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Acero inoxidable 304 PP

10275665

Rango de precios
4,7895 € - 4,5526 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 304
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual M6 Galvanised Steel

10188286

Rango de precios
4,1014 € - 2,6366 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Galvanised Steel

10188415

Rango de precios
3,0483 € - 2,8975 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M10 Galvanised Steel

10188521

Rango de precios
4,1653 € - 3,95 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M12 Galvanised Steel

10188637

Rango de precios
6,286 € - 5,974 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Volante de tres radios 137.0 mm (DE) 32.0 mm Negro

10213995

Rango de precios
16,068 € - 15,2646 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero galvanizado
  • Altura general
    45.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Pomo de lóbulo 50.0 mm M10 Acero inoxidable

10352250

Rango de precios
40,2524 € - 38,2439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Altura de la rueda manual
    30.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Pomo de lóbulo 27.0 mm M5 Acero inoxidable

10352229

Rango de precios
26,368 € - 25,0496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Altura de la rueda manual
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual M12 Acero Fenólico

10246474

Rango de precios
9,5573 € - 4,3239 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M12 Acero Fenólico

10246504

Rango de precios
15,3985 € - 6,9731 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Pomo de lóbulo 65.0 mm M12 Acero inoxidable

10352267

Rango de precios
69,4014 € - 65,9406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Altura de la rueda manual
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 25.0 mm Hembra M5 PP

10222584

Rango de precios
2,3072 € - 2,1928 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 PP

10222621

Rango de precios
4,0582 € - 3,8532 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PP

10222669

Rango de precios
4,3486 € - 4,1333 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Rango de precios
16,6386 € - 15,8063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    37.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra