Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
4,5526 € - 4,7895 € 4 En stock
60.0 mm
M10
PP
2,5296 € - 2,6697 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
M6
PP
2,852 € - 3,0034 € 14 En stock
38.0 mm
M6
PP
3,8213 € - 4,0149 € 86 En stock
38.0 mm
M8
PP
5,5002 € - 5,7906 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
M10
PP
9,6614 € - 10,1764 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
9,5481 € - 10,0528 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Threaded Male
26.0 mm
Nylon
1,7872 € - 3,9504 € 1070 En stock
M8
Nylon
2,2866 € - 5,0544 € 500 En stock
M8
Nylon
2,0501 € - 4,5313 € 2 En stock
M8
Nylon
3,8633 € - 8,5403 € 228 En stock
M8
Nylon
10,0528 € - 10,5781 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,1455 € - 10,6914 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
3,0459 € - 3,2053 € 1463 En stock
25.0 mm
M5
1,4807 € - 3,2733 € 4550 En stock
M8
Nylon
10271339 1,5882 € - 1,6727 € 5 En stock
28.0 mm
M6
2,0369 € - 4,5023 € 200 En stock
M8
Nylon
2,2734 € - 5,0251 € 20 En stock
M8
Nylon
2,0369 € - 4,5023 € 13 En stock
M8
Nylon
2,3521 € - 5,1994 € 200 En stock
M8
Nylon
  • de 14
Rueda manual M10 Acero PP

10275498

Rango de precios
4,7895 € - 4,5526 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M6 Acero zincado PP

10275566

Rango de precios
2,6697 € - 2,5296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual M6 Acero inoxidable 304 PP

10275559

Rango de precios
3,0034 € - 2,852 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 304
  • Diámetro del pomo
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Acero inoxidable 304 PP

10275597

Rango de precios
4,0149 € - 3,8213 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 304
  • Diámetro del pomo
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M10 Acero inoxidable 304 PP

10275733

Rango de precios
5,7906 € - 5,5002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 304
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 45.0 mm M8 20.0 mm Acero PA

10364352

Rango de precios
10,1764 € - 9,6614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Rueda manual 45.0 mm Roscado M8 PA Naranja

10633731

Rango de precios
10,0528 € - 9,5481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    26.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    47.0 mm
Rueda manual M8 Nylon

10280560

Rango de precios
3,9504 € - 1,7872 €

Niveles de existencias
1070 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M8 Nylon

10280577

Rango de precios
5,0544 € - 2,2866 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M8 Nylon

10280638

Rango de precios
4,5313 € - 2,0501 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M8 Nylon

10280584

Rango de precios
8,5403 € - 3,8633 €

Niveles de existencias
228 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual 56.0 mm M10 20.0 mm Acero PA

10364390

Rango de precios
10,5781 € - 10,0528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual 56.0 mm M10 30.0 mm Acero PA

10364437

Rango de precios
10,6914 € - 10,1455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual M5 Acero inoxidable 303

10188231

Rango de precios
3,2053 € - 3,0459 €

Niveles de existencias
1463 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Nylon

10257432

Rango de precios
3,2733 € - 1,4807 €

Niveles de existencias
4550 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Pomo suave al tacto M6 Acero zincado

10271339

Rango de precios
1,6727 € - 1,5882 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Nylon

10280690

Rango de precios
4,5023 € - 2,0369 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M8 Nylon

10280478

Rango de precios
5,0251 € - 2,2734 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    4
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M8 Nylon

10280713

Rango de precios
4,5023 € - 2,0369 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M8 Nylon

10280508

Rango de precios
5,1994 € - 2,3521 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Nylon