Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,9184 € - 48,4409 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acero
|
||
| 0,2774 € - 0,2921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 3,1759 € - 7,0204 € | 1006 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,3332 € - 2,947 € | 1639 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,1654 € - 2,2795 € | 5 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,0401 € - 8,4604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 5,2962 € - 5,5753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3153 € - 3,4896 € | 10590 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 10159613 | 0,5603 € - 1,2386 € | 4125 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 10159668 | 0,9717 € - 2,1481 € | 12750 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
|
| 3,965 € - 4,1739 € | 809 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 4,2234 € - 4,4454 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5973 € - 1,6813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4893 € - 2,3166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,2059 € - 2,6658 € | 5730 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,1382 € - 2,2505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 9,5151 € - 10,0208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 0,314 € - 0,3304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 0,571 € - 1,2625 € | 11716 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 0,9976 € - 2,205 € | 2719 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar