Menu Search

Pomos de agarre estriados

En stock

Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
3,1759 € - 7,0204 € 1006 En stock
20.0 mm
M6
1,3332 € - 2,947 € 1639 En stock
14.0 mm
M4
21,9184 € - 48,4409 € 1333 En stock
M8
Acero zincado
Macho
12.0 mm
Acero
0,2774 € - 0,2921 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M4
Acero zincado
Espárrago roscado
8.5 mm
PA
10159613 0,5603 € - 1,2386 € 9200 En stock
15.0 mm
M4
0,314 € - 0,3304 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
Acero zincado
Espárrago roscado
10.0 mm
PA
10159668 0,9717 € - 2,1481 € 13250 En stock
23.0 mm
M5
1,0815 € - 2,3906 € 1400 En stock
23.0 mm
M6
1,1653 € - 2,5762 € 4467 En stock
28.0 mm
M8
0,571 € - 1,2625 € 1775 En stock
15.0 mm
M4
0,9556 € - 2,1123 € 1655 En stock
23.0 mm
M6
2,5832 € - 2,7233 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
16.0 mm
PA
1,2059 € - 2,6658 € 5730 En stock
28.0 mm
M8
2,68 € - 2,8201 € 760 En stock
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
2,1382 € - 2,2505 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
Latón
Espárrago roscado
16.0 mm
PA
1,3464 € - 2,0944 € 147 En stock
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
5,2962 € - 5,5753 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M8
Acero zincado
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
3,3153 € - 3,4896 € 10590 En stock
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
40.0 mm
PA
3,6144 € - 3,8039 € 399 En stock
40.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
40.0 mm
PA
3,9803 € - 4,1892 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
  • de 6
Pomo Moleteado 20.0 mm M6 Negro

10246535

Rango de precios
7,0204 € - 3,1759 €

Niveles de existencias
1006 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del cuerpo
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 14.0 mm M4 Negro

10246528

Rango de precios
2,947 € - 1,3332 €

Niveles de existencias
1639 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    14.0 mm
  • Diámetro del pomo
    14.0 mm
  • Altura del pomo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo de agarre 20.0 mm M8 Acero Negro

10209547

Rango de precios
48,4409 € - 21,9184 €

Niveles de existencias
1333 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura general
    36.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero zincado
Pomo Moleteado 15.0 mm M4 8.5 mm PA Negro

10260852

Rango de precios
0,2921 € - 0,2774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Altura del pomo
    8.0 mm
  • Altura general
    16.5 mm
Pomo Moleteado 15.0 mm M4 Negro

10159613

Rango de precios
1,2386 € - 0,5603 €

Niveles de existencias
9200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926909790
Pomo Moleteado 15.0 mm M5 10.0 mm PA Negro

10260869

Rango de precios
0,3304 € - 0,314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Altura del pomo
    8.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
Pomo Moleteado 23.0 mm M5 Negro

10159668

Rango de precios
2,1481 € - 0,9717 €

Niveles de existencias
13250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926909790
Pomo Moleteado 23.0 mm M6 Negro

10159712

Rango de precios
2,3906 € - 1,0815 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926300090
Pomo Moleteado 28.0 mm M8 Negro

10159767

Rango de precios
2,5762 € - 1,1653 €

Niveles de existencias
4467 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926909790
Pomo Moleteado 15.0 mm M4 Negro

10159620

Rango de precios
1,2625 € - 0,571 €

Niveles de existencias
1775 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926909790
Pomo Moleteado 23.0 mm M6 Negro

10159729

Rango de precios
2,1123 € - 0,9556 €

Niveles de existencias
1655 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926300090
Pomo Moleteado Espárrago M8 16.0 mm PA Negro

10364314

Rango de precios
2,7233 € - 2,5832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    38.0 mm
Pomo Moleteado 28.0 mm M8 Negro

10159774

Rango de precios
2,6658 € - 1,2059 €

Niveles de existencias
5730 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 30.0 mm M6 30.0 mm PA Negro

10333150

Rango de precios
2,8201 € - 2,68 €

Niveles de existencias
760 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del vástago
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado Espárrago M5 16.0 mm PA Negro

10364277

Rango de precios
2,2505 € - 2,1382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura del pomo
    10.0 mm
  • Altura general
    32.0 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M6 Nylon Polymer Negro

10188828

Rango de precios
2,0944 € - 1,3464 €

Niveles de existencias
147 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura del pomo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 32.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm PA Negro

10639634

Rango de precios
5,5753 € - 5,2962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    47.0 mm
Rueda manual 30.0 mm M6 40.0 mm PA Negro

10333167

Rango de precios
3,4896 € - 3,3153 €

Niveles de existencias
10590 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del pomo
    10.0 mm
  • Altura general
    55.0 mm
Rueda manual 40.0 mm M8 40.0 mm PA Negro

10333204

Rango de precios
3,8039 € - 3,6144 €

Niveles de existencias
399 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 50.0 mm M10 30.0 mm PA Negro

10333242

Rango de precios
4,1892 € - 3,9803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro