Menu Search

Pomos cónicos

En stock

Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1533 ,SR6538

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Compra
1,2991 € - 1,368 € 4708 En stock
M10
Espárrago roscado
8,277 € - 8,7189 € 50 En stock
M12
Orificio roscado
0,5829 € - 1,2895 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Through Hole
3,722 € - 3,9181 € 175 En stock
M8
Orificio roscado
4,8327 € - 5,0912 € 21 En stock
M10
Orificio roscado
5,8813 € - 6,18 € 26 En stock
M10
Espárrago roscado
10,5472 € - 11,0931 € 3 En stock
M12
Espárrago roscado
3,2506 € - 3,4175 € 142 En stock
M8
Orificio roscado
4,3594 € - 4,585 € 60 En stock
M10
Orificio roscado
2,166 € - 4,7874 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Espárrago roscado
0,3125 € - 0,6911 € 853 En stock
M5
1,6107 € - 3,5602 € 3400 En stock
M12
1,0761 € - 2,3784 € 5250 En stock
M10
10189368 3,0323 € - 6,7053 € 400 En stock
M6
Orificio roscado
5,0372 € - 5,3008 € 66 En stock
M8
Threaded Hole
4,4671 € - 4,704 € 129 En stock
M8
Orificio roscado
2,5544 € - 5,6485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Orificio roscado
3,7224 € - 8,2276 € 65 En stock
M10
Orificio roscado
4,4671 € - 4,704 € 4 En stock
M12
Orificio roscado
3,6552 € - 3,8468 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Espárrago roscado
  • de 4
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10260746

Rango de precios
1,368 € - 1,2991 €

Niveles de existencias
4708 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 29.0 mm M12 Negro Fenólico

10189306

Rango de precios
8,7189 € - 8,277 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M10 Negro PA

10260777

Rango de precios
1,2895 € - 0,5829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M8 Negro Fenólico

10189429

Rango de precios
3,9181 € - 3,722 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M10 Negro Fenólico

10189481

Rango de precios
5,0912 € - 4,8327 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10189382

Rango de precios
6,18 € - 5,8813 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro

10189276

Rango de precios
11,0931 € - 10,5472 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 23.0 mm M8 Negro PA

10214183

Rango de precios
3,4175 € - 3,2506 €

Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M10 Negro PA

10214220

Rango de precios
4,585 € - 4,3594 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro

10380383

Rango de precios
4,7874 € - 2,166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo ahusado 15.0 mm M5 Negro

10261101

Rango de precios
0,6911 € - 0,3125 €

Niveles de existencias
853 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro

10261149

Rango de precios
3,5602 € - 1,6107 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M10 Negro

10261187

Rango de precios
2,3784 € - 1,0761 €

Niveles de existencias
5250 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M6 Negro Fenólico

10189368

Rango de precios
6,7053 € - 3,0323 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo ahusado 26.0 mm M8 Negro

10214299

Rango de precios
5,3008 € - 5,0372 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M8 Negro Fenólico

10189467

Rango de precios
4,704 € - 4,4671 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro Fenólico

10189337

Rango de precios
5,6485 € - 2,5544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro Fenólico

10189405

Rango de precios
8,2276 € - 3,7224 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro Fenólico

10189450

Rango de precios
4,704 € - 4,4671 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro

10189320

Rango de precios
3,8468 € - 3,6552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890