Menu Search

Pomo ahusado 1.380 in M10;M12 PP Negro

Los pomos cónicos de polipropileno son ideales para las operaciones de cambio, control y sujeción y vienen con una empuñadura ergonómica
Referencia de Essentra:

10558461

Número de pieza del fabricante:

KN6X-8X-S3-----

929 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 1,2978 €
5 + 1,236 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,30 €

1 x 1,2978 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del pomo 35.1 mm
Altura del pomo 50.8 mm
Anchura del centro al extremo del eje 18.3 mm
Medidas de la rosca interna M10;M12
Material de inserción Autorroscante / Autoajustable
Tipo de inserto Autorroscante / Autoajustable
Color del pomo Black
Material del pomo PP
Tipo de montaje Self Tapping
Medida de la rosca M10;M12
Color Negro
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros