10558478
KN6X-8X-S3--S--
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 2,1474 € |
| 5 + | 2,0416 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del pomo | 35.1 mm |
|---|---|
| Diámetro del pomo | 1.380 in |
| Altura del pomo | 50.8 mm |
| Altura del pomo | 2.000 in |
| Anchura del centro al extremo del eje | 12.7 mm |
| Anchura del centro al extremo del eje | 0.5 in |
| Medidas de la rosca interna | M10;M12 |
| Material de inserción | Autorroscante / Autoajustable |
| Tipo de inserto | Autorroscante / Autoajustable |
| Color del pomo | Black |
| Material del pomo | TPE |
| Tipo de montaje | Autorroscante / Autoajustable |
| Medida de la rosca | M10;M12 |
| Color | Negro |
| Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar