Menu Search

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1703 € - 0,1893 € 2790 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
28.6 mm
0,198 € - 0,2275 € 5371 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,198 € - 0,2275 € 485 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1815 € - 0,2016 € 2982 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,198 € - 0,2275 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,198 € - 0,2275 € 2998 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,1722 € - 0,1978 € 2990 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
0,1722 € - 0,1978 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
38.1 mm
0,198 € - 0,2275 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,198 € - 0,2275 € 15131 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1722 € - 0,1978 € 998 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
0,0963 € - 0,107 € 18447 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,2023 € - 0,2248 € 5979 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,14 € - 0,1555 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1186 € - 0,1318 € 1025 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1629 € - 0,181 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1234 € - 0,1371 € 900 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1313 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1372 € - 0,1525 € 5513 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1373 € - 0,1526 € 2017 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
  • de 39
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018125

Rango de precios
0,1893 € - 0,1703 €

Niveles de existencias
2790 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 38.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10018194

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
5371 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10018231

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018200

Rango de precios
0,2016 € - 0,1815 €

Niveles de existencias
2982 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10018118

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 31.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10018156

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018163

Rango de precios
0,1978 € - 0,1722 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 38.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018187

Rango de precios
0,1978 € - 0,1722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10018170

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10018217

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
15131 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018149

Rango de precios
0,1978 € - 0,1722 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018132

Rango de precios
0,107 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
18447 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018224

Rango de precios
0,2248 € - 0,2023 €

Niveles de existencias
5979 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10001134

Rango de precios
0,1555 € - 0,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10001172

Rango de precios
0,1318 € - 0,1186 €

Niveles de existencias
1025 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001202

Rango de precios
0,181 € - 0,1629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001110

Rango de precios
0,1371 € - 0,1234 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001127

Rango de precios
0,1459 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001165

Rango de precios
0,1525 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
5513 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001189

Rango de precios
0,1526 € - 0,1373 €

Niveles de existencias
2017 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm