Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Tipo 4 CBS. Fabricado con nylon 6/6 natural, RMS-01. Este separador de circuito impreso con cuerpo macizo proporciona la seguridad necesaria a su aplicación y es un componente que se instala sin herramientas. La base con alas proporciona una estabilidad adicional. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10001165

Número de pieza del fabricante:

CBS-3-01

5513 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1525 €
5000 + 0,1372 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

152,50 €

1000 x 0,1525 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de bayoneta sin bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con dos clavijas con bloqueo
Diámetro del cuerpo 7.1 mm
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 4.75 mm
Altura de cabezal de cierre B 2.5 mm
Rango A de grosor del panel 1.57 mm
Rango B de grosor del panel 0.79 - 1.98 mm
Longitud del espaciador 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros