Menu Search

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1613 € - 0,1793 € 1997 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1209 € - 0,1345 € 9994 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
10012291 0,1051 € - 0,1169 € 10004 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1051 € - 0,1169 € 17600 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1051 € - 0,1169 € 12548 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1619 € - 0,1799 € 12494 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,1051 € - 0,1169 € 4000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1209 € - 0,1345 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1434 € - 0,1594 € 6000 En stock
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
3.2 mm
0,15 € - 0,1667 € 785 En stock
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
9.5 mm
0,1023 € - 0,1137 € 2917 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,1777 € - 0,1974 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1621 € - 0,1801 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,3401 € - 0,3573 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1615 € - 0,1783 € 170 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,221 € - 0,2456 € 806 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
34.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
6.4 mm
  • de 39
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014134

Rango de precios
0,1793 € - 0,1613 €

Niveles de existencias
1997 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm PA UL94 V-0 Natural

10012253

Rango de precios
0,1345 € - 0,1209 €

Niveles de existencias
9994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012291

Rango de precios
0,1169 € - 0,1051 €

Niveles de existencias
10004 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012338

Rango de precios
0,1169 € - 0,1051 €

Niveles de existencias
17600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012376

Rango de precios
0,1169 € - 0,1051 €

Niveles de existencias
12548 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10013991

Rango de precios
0,1799 € - 0,1619 €

Niveles de existencias
12494 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012192

Rango de precios
0,1169 € - 0,1051 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10012239

Rango de precios
0,1345 € - 0,1209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013625

Rango de precios
0,1594 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.37 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013663

Rango de precios
0,1667 € - 0,15 €

Niveles de existencias
785 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.37 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014035

Rango de precios
0,1137 € - 0,1023 €

Niveles de existencias
2917 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014073

Rango de precios
0,1974 € - 0,1777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10009055

Rango de precios
0,1801 € - 0,1621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10119785

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.7 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10013083

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10013120

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10013168

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013557

Rango de precios
0,2456 € - 0,221 €

Niveles de existencias
806 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10013021

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10013069

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm