Menu Search

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1722 € - 0,1978 € 998 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
0,198 € - 0,2275 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,198 € - 0,2275 € 15131 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1313 € - 0,1459 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1372 € - 0,1525 € 5513 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,14 € - 0,1555 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1283 € - 0,1426 € 11000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1629 € - 0,181 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,109 € - 0,1211 € 2000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1234 € - 0,1371 € 900 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1699 € - 0,1888 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,1931 € - 0,2144 € 906 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
0,1679 € - 0,1864 € 500 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,3068 € - 0,3409 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,185 € - 0,212 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1931 € - 0,2144 € 121 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
10.0 mm
10011355 0,1679 € - 0,1864 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
0,1931 € - 0,2144 € 3998 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,3185 € - 0,3347 € 10700 En stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
20.6 mm
0,1209 € - 0,1345 € 3412 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
  • de 39
Soporte con bloqueo a presión 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10018149

Rango de precios
0,1978 € - 0,1722 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10018170

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10018217

Rango de precios
0,2275 € - 0,198 €

Niveles de existencias
15131 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001127

Rango de precios
0,1459 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001165

Rango de precios
0,1525 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
5513 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10001134

Rango de precios
0,1555 € - 0,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10001233

Rango de precios
0,1426 € - 0,1283 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001202

Rango de precios
0,181 € - 0,1629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10001196

Rango de precios
0,1211 € - 0,109 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001110

Rango de precios
0,1371 € - 0,1234 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10001158

Rango de precios
0,1888 € - 0,1699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10011362

Rango de precios
0,2144 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
906 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10011393

Rango de precios
0,1864 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm PES UL94 V-0 Negro

10159941

Rango de precios
0,3409 € - 0,3068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10002889

Rango de precios
0,212 € - 0,185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10011324

Rango de precios
0,2144 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
121 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10011355

Rango de precios
0,1864 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm PES UL94 V-0 Negro

10159934

Rango de precios
0,2144 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 20.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10119754

Rango de precios
0,3347 € - 0,3185 €

Niveles de existencias
10700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.7 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011300

Rango de precios
0,1345 € - 0,1209 €

Niveles de existencias
3412 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm