Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

Fabricado con nylon 6/6 natural, RMS-19. Este soporte de placa de circuito de doble cierre se puede instalar fácilmente a mano. Las alas proporcionan una tensión adicional para mantener una conexión rígida. Este artículo está hecho de material con clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10002889

Número de pieza del fabricante:

DLCBSAT-10-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,212 €
5000 - 9999 0,1949 €
10000 + 0,185 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

212,00 €

1000 x 0,212 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de lágrima con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del cuerpo 4.4 mm
Diámetro del orificio A 2.5 mm
Diámetro del orificio B 3.2 mm
Altura de cabezal de cierre B 4.0 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 15.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros