Los pestillos de cuarto de vuelta con resorte son ideales para su uso en cabinas y cuadros eléctricos. Hay disponibles siete estilos de cabeza y seis rangos de agarre, así como dos opciones de material (acero inoxidable y aleación de zinc fundido), con distintos acabados. Las variaciones son amplias para este producto.
Código De La Serie: SR5530
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Estilo de pestillo | Finalizar | Material | Tipo de cabeza | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4113 € - 4,7759 € | 120 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Pulvicubierto en negro
|
Aleación de zinc fundido
|
Cuadrado 8.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Pulvicubierto en negro
|
Aleación de zinc fundido
|
Triángulo 8.0 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
||
| 3,4113 € - 4,7759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Pulvicubierto en negro
|
Aleación de zinc fundido
|
Reborde doble 3.0 mm
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
| 3,2332 € - 6,7884 € | 46 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Pulvicubierto en negro
|
Aleación de zinc fundido
|
Ranurado
|
Llave ranurada
|
||
| 3,312 € - 6,958 € | 200 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Pulvicubierto en negro
|
Aleación de zinc fundido
|
Triángulo 8.0 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Reborde doble 5.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Triángulo 7.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 11,3876 € - 12,6529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Triángulo 7.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Triángulo 7.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Triángulo 7.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | 250 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Aleación de zinc fundido
|
Ranurado
|
Llave ranurada
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Aleación de zinc fundido
|
Cuadrado 8.0 mm
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Triángulo 7.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Reborde doble 5.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Triángulo 7.0 mm
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Reborde doble 5.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Reborde doble 5.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
||
| 2,0925 € - 3,255 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.335 in
8.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Pulvicubierto en negro
|
Aleación de zinc fundido
|
Triángulo 8.0 mm
|
Llave triangular 8,0 mm
|
||
| 40,7468 € - 57,0455 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Acero inoxidable
|
|
|
||
| 11,0025 € - 12,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
Cuarto de vuelta con resorte
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Reborde doble 5.0 mm
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar