Menu Search

Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

Referencia de Essentra:

20073077

Número de pieza del fabricante:

360122834

120 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 4,9048 €
50 + 3,5034 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

24,52 €

5 x 4,9048 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Finalizar Pulvicubierto en negro
Material Aleación de zinc fundido
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Estilo de pestillo Cuarto de vuelta con resorte
Tipo de cabeza Cuadrado 8.0 mm
Tipo de llave Llave cuadrada 8,0 mm
Incluye La llave se vende por separado
Rango de agarre 24.5 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros