Menu Search

Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc fundido

Referencia de Essentra:

20073251

Número de pieza del fabricante:

360123860

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 3,3428 €
50 - 249 2,3877 €
250 + 2,149 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

16,71 €

5 x 3,3428 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Finalizar Pulvicubierto en negro
Material Aleación de zinc fundido
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Estilo de pestillo Cuarto de vuelta con resorte
Tipo de cabeza Triángulo 8.0 mm
Tipo de llave Llave triangular 8,0 mm
Incluye La llave se vende por separado
Rango de agarre 8.5 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros