Menu Search

Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

Referencia de Essentra:

20061500

Número de pieza del fabricante:

1060401534002E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 12,5551 €
5 + 11,2996 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

12,56 €

1 x 12,5551 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Cromado
Material Acero inoxidable
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Estilo de pestillo Cuarto de vuelta con resorte
Tipo de cabeza Reborde doble 5.0 mm
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Incluye La llave se vende por separado
Rango de agarre 24.5 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros