Menu Search

Pestillos de muelle de cuarto de vuelta

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con resorte son ideales para su uso en cabinas y cuadros eléctricos. Hay disponibles siete estilos de cabeza y seis rangos de agarre, así como dos opciones de material (acero inoxidable y aleación de zinc fundido), con distintos acabados. Las variaciones son amplias para este producto.

  • Clasificación IP65
  • Los acabados incluyen: acero inoxidable, pulvicubierto en negro o cromado.


Código De La Serie: SR5530

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Estilo de pestillo Finalizar Material Tipo de cabeza Tipo de llave Compra
11,3876 € - 12,6529 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Acero inoxidable
Triángulo 7.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Acero inoxidable
Triángulo 7.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Acero inoxidable
Triángulo 7.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Acero inoxidable
Reborde doble 5.0 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Acero inoxidable
Triángulo 7.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Acero inoxidable
Reborde doble 5.0 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Acero inoxidable
Reborde doble 5.0 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Acero inoxidable
Reborde doble 5.0 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Acero inoxidable
Triángulo 7.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Acero inoxidable
Triángulo 7.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
3,312 € - 6,958 € 200 En stock
18.5 mm
Quarter Turn with Spring
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Triángulo 8.0 mm
Llave triangular 8,0 mm
3,2332 € - 6,7884 € 46 En stock
24.5 mm
Quarter Turn with Spring
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Ranurado
Llave ranurada
2,0925 € - 3,255 € 250 En stock
28.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Aleación de zinc fundido
Ranurado
Llave ranurada
40,7468 € - 57,0455 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
2,0925 € - 3,255 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Triángulo 8.0 mm
Llave triangular 8,0 mm
2,0925 € - 3,255 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Aleación de zinc fundido
Cuadrado 8.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
2,0925 € - 3,255 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Triángulo 8.0 mm
Llave triangular 8,0 mm
3,4113 € - 4,7759 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Reborde doble 3.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
3,4113 € - 4,7759 € 120 En stock
24.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Cuadrado 8.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
11,0025 € - 12,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
Cuarto de vuelta con resorte
Cromado
Acero inoxidable
Reborde doble 5.0 mm
Llave de reborde doble 5,0 mm
  • de 2
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061609

Rango de precios
12,6529 € - 11,3876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061531

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
  • Tipo de cabeza
    Triángulo 7.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061593

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
  • Tipo de cabeza
    Triángulo 7.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20061494

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
  • Tipo de cabeza
    Reborde doble 5.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061586

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
  • Tipo de cabeza
    Triángulo 7.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20061517

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
  • Tipo de cabeza
    Reborde doble 5.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20061579

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
  • Tipo de cabeza
    Reborde doble 5.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20061555

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
  • Tipo de cabeza
    Reborde doble 5.0 mm
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061548

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20061524

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20125615

Rango de precios
6,958 € - 3,312 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter Turn with Spring
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave ranurada

20125622

Rango de precios
6,7884 € - 3,2332 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Quarter Turn with Spring
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave ranurada

20073343

Rango de precios
3,255 € - 2,0925 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
Pestillo de llave 45.0 mm Acero inoxidable

20075224

Rango de precios
57,0455 € - 40,7468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    8301409000
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20073251

Rango de precios
3,255 € - 2,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20073046

Rango de precios
3,255 € - 2,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20073213

Rango de precios
3,255 € - 2,0925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20072698

Rango de precios
4,7759 € - 3,4113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20073077

Rango de precios
4,7759 € - 3,4113 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20061562

Rango de precios
12,225 € - 11,0025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Estilo de pestillo
    Cuarto de vuelta con resorte
  • Tipo de cabeza
    Reborde doble 5.0 mm