Menu Search

Swing Bolts

En stock

These Swing Bolts, feature a threaded rod with an eye (ream) at the head, producing a smooth bearing for the yoke. This enables exact adjustment and flexibility. This eye provides easy bolt manoeuvrability, making it simple to tighten or loosen the fastening.

The swing motion of the arm not only secures components swiftly and conveniently but also saves significant time and effort. Ideal for applications that require frequent disassembly and reassembly, the threaded bolt ensures a robust connection between components, minimizing the risk of loosening or failure during operation.

It is simple to install and dismantle by hand initially, then with tools; once the hinged section is in place, it may be swung into a locked position with the threaded end secured. They are often utilised in heavy-duty industries such as machine guarding, automotive, construction, and manufacturing.

  • It features a threaded rod with an eye (ream) at the head, producing a smooth bearing for the yoke.
  • The swing motion of the arm, secures components swiftly, and saves significant time and effort.
  • Used in automotive, construction, and manufacturing applications.
Material: Heat Treated Steel, 304 Stainless Steel

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Tolerancia d1 d3 Material d2 l2 Compra
1 En stock
25.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Acero termotratado
5.0
16.0
En producción
50.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Acero termotratado
6.0
18.0
En producción
60.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Acero termotratado
8.0
22.0
En producción
100.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Acero termotratado
8.0
22.0
3 En stock
80.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Acero termotratado
8.0
22.0
En producción
60.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Acero termotratado
12.0
30.0
10 En stock
80.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acero termotratado
16.0
38.0
En producción
200.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Acero termotratado
18.0
52.0
En producción
100.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Acero termotratado
22.0
54.0
En producción
120.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Acero termotratado
22.0
54.0
En producción
50.0
High Tolerance
M8
18.0
Acero inoxidable 304
8.0
32.0
En producción
100.0
High Tolerance
M10
20.0
Acero inoxidable 304
10.0
40.0
1 En stock
130.0
High Tolerance
M16
32.0
Acero inoxidable 304
16.0
50.0
En producción
40.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Acero termotratado
8.0
22.0
En producción
100.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Acero termotratado
10.0
26.0
En producción
120.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Acero termotratado
10.0
26.0
En producción
120.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acero termotratado
16.0
38.0
5 En stock
150.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acero termotratado
16.0
44.0
10 En stock
100.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Acero termotratado
18.0
46.0
En producción
160.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Acero termotratado
22.0
60.0
  • de 3
Perno giratorio M5 25.0 6.0 Acero termotratado

20198053


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Perno giratorio M6 50.0 7.0 Acero termotratado

20198114


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Perno giratorio M8 60.0 9.0 Acero termotratado

20198169


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Perno giratorio M8 100.0 9.0 Acero termotratado

20198183


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Perno giratorio M8 80.0 9.0 Acero termotratado

20198176


Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Perno giratorio M12 60.0 14.0 Acero termotratado

20198244


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Perno giratorio M16 80.0 17.0 Acero termotratado

20198299


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    80.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Perno giratorio M20 200.0 22.0 Acero termotratado

20198367


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    200.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Perno giratorio M24 100.0 25.0 Acero termotratado

20198374


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    100.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Perno giratorio M24 120.0 25.0 Acero termotratado

20198381


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    120.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Perno giratorio M8 50.0 9.0 Acero inoxidable 304

20199487


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Perno giratorio M10 100.0 12.0 Acero inoxidable 304

20199524


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Perno giratorio M16 130.0 17.0 Acero inoxidable 304

20199586


Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    130.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Perno giratorio M8 40.0 9.0 Acero termotratado

20198145


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Perno giratorio M10 100.0 12.0 Acero termotratado

20198213


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Perno giratorio M10 120.0 12.0 Acero termotratado

20198220


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    120.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Perno giratorio M16 120.0 17.0 Acero termotratado

20198312


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Perno giratorio M16 150.0 17.0 Acero termotratado

20198329


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Swing Bolt M20 100.0 22.0 Heat Treated Steel

20198336


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Perno giratorio M24 160.0 25.0 Acero termotratado

20198398


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Perno giratorio M10 50.0 12.0 Acero termotratado

20198435


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Perno giratorio M8 75.0 9.0 Acero inoxidable 304

20199494


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Perno giratorio M12 100.0 14.0 Acero inoxidable 304

20199548


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Perno giratorio M16 75.0 17.0 Acero inoxidable 304

20199562


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    75.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Perno giratorio M5 30.0 6.0 Acero termotratado

20198060


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Perno giratorio M6 30.0 7.0 Acero termotratado

20198091


Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Perno giratorio M8 50.0 9.0 Acero termotratado

20198152


Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Perno giratorio M10 60.0 12.0 Acero termotratado

20198190


Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    60.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Perno giratorio M12 50.0 14.0 Acero termotratado

20198237


Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Perno giratorio M12 80.0 14.0 Acero termotratado

20198251


Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Perno giratorio M16 60.0 17.0 Acero termotratado

20198282


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Perno giratorio M20 160.0 22.0 Acero termotratado

20198350


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Perno giratorio M5 50.0 6.0 Acero inoxidable 304

20198411


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Perno giratorio M5 75.0 6.0 Acero inoxidable 304

20198428


Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    75.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Perno giratorio M6 75.0 7.0 Acero inoxidable 304

20199470


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    75.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Perno giratorio M12 75.0 14.0 Acero inoxidable 304

20199531


Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    75.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Perno giratorio M16 100.0 17.0 Acero inoxidable 304

20199579


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Perno giratorio M5 35.0 6.0 Acero termotratado

20198077


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Perno giratorio M5 40.0 6.0 Acero termotratado

20198084


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Perno giratorio M6 80.0 7.0 Acero termotratado

20198138


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    80.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Perno giratorio M10 75.0 12.0 Acero termotratado

20198206


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Perno giratorio M12 100.0 14.0 Acero termotratado

20198268


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Perno giratorio M12 120.0 14.0 Acero termotratado

20198275


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Perno giratorio M16 100.0 17.0 Acero termotratado

20198305


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Perno giratorio M20 120.0 22.0 Acero termotratado

20198343


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Perno giratorio M24 200.0 25.0 Acero termotratado

20198404


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Perno giratorio M6 50.0 7.0 Acero inoxidable 304

20199463


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Perno giratorio M10 75.0 12.0 Acero inoxidable 304

20199517


Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Perno giratorio M10 50.0 12.0 Acero inoxidable 304

20199500


Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Perno giratorio M12 130.0 14.0 Acero inoxidable 304

20199555


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    High Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    130.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Perno giratorio M6 40.0 7.0 Acero termotratado

20198107


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Perno giratorio M6 60.0 7.0 Acero termotratado

20198121


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Tolerancia
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    60.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0