Menu Search

Perno giratorio M8 75.0 9.0 Acero inoxidable 304

Estos pernos giratorios de acero inoxidable se utilizan en aplicaciones de alta tolerancia que necesitan precisión, capacidad de carga y resistencia a la corrosión. Cuentan con una varilla roscada con una argolla en la cabeza. Su alta resistencia hace que sean útiles para maquinaria industrial o construcción.
Referencia de Essentra:

20199494

Número de pieza del fabricante:

20199494

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 16,798 €
5 - 9 15,1161 €
10 - 19 14,2804 €
20 + 12,5985 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

16,80 €

1 x 16,798 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tolerancia Alta tolerancia
d1 M8
l1 75.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 32.0
d4 8.0
w1 9.0
Peso g 36.0
Material Acero inoxidable 304
Referencia DIN 444

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros