20198282
20198282
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tolerancia | Standard Tolerance |
---|---|
d1 | M16 |
l1 | 60.0 |
d2 | 16.0 |
d3 | 32.0 |
l2 | 38.0 |
w1 | 17.0 |
Peso g | 128.0 |
Material | Acero termotratado |
Referencia | DIN 444 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar