Menu Search

Perno giratorio M10 50.0 12.0 Acero termotratado

Estos pernos giratorios de acero se utilizan para elevar, manipular y asegurar pesos. Cuentan con una varilla roscada con una argolla en la cabeza. Su tolerancia y fuerza los convierte en la solución ideal para aplicaciones de fabricación.
Referencia de Essentra:

20198435

Número de pieza del fabricante:

20198435

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 5,5218 €
10 - 14 4,9717 €
15 - 24 4,6967 €
25 + 4,4216 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,52 €

1 x 5,5218 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tolerancia Tolerancia standard
d1 M10
l1 50.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 26.0
w1 12.0
Peso g 37.0
Material Acero termotratado
Referencia DIN 444

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros