Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,6546 € - 40,9322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
110.0
|
Rosca estándar
|
||
| 27,707 € - 39,5829 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
105.0
|
Rosca estándar
|
||
| 22,0523 € - 31,5077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
| 34,2578 € - 48,9456 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
56.0
|
26.0
|
Acero
|
M42
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 38,6353 € - 55,1977 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
200.0
|
Rosca estándar
|
||
| 32,9085 € - 47,0195 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
130.0
|
Rosca estándar
|
||
| 25,8736 € - 36,9564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
140.0
|
Rosca estándar
|
||
| 30,9618 € - 44,2385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
48.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
180.0
|
Rosca estándar
|
||
| 31,9609 € - 45,6496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
48.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
190.0
|
Rosca estándar
|
||
| 1,7201 € - 2,4514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
60.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,0573 € - 7,2203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
80.0
|
Rosca estándar
|
||
| 21,0429 € - 30,0657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
200.0
|
Rosca estándar
|
||
| 7,4469 € - 10,6399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
Acero inoxidable 303
|
M16
|
50.0
|
Rosca larga
|
||
| 1,5141 € - 2,1733 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,9028 € - 7,004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
20.5
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
M12
|
50.0
|
Rosca larga
|
||
| 7,4263 € - 10,609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
M12
|
65.0
|
Rosca larga
|
||
| 8,6211 € - 12,3188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acero
|
M18
|
60.0
|
Rosca estándar
|
||
| 22,7939 € - 32,5686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
240.0
|
Rosca estándar
|
||
| 7,725 € - 11,0416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
90.0
|
Rosca estándar
|
||
| 7,4572 € - 10,6502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
100.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar