Menu Search

Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 65.0 Acero inoxidable 303

Este perno de hombro de acero inoxidable tiene un vástago roscado largo y un hombro que divide el vástago en dos secciones. Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Se utiliza en situaciones que requieren una alineación precisa y un soporte de carga considerable. Es fácil de instalar usando una llave inglesa o de tubo.
Referencia de Essentra:

20256395

Número de pieza del fabricante:

20256395

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 10,609 €
50 - 99 8,4872 €
100 + 7,4263 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,61 €

1 x 10,609 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Rosca larga
d1 M12
d2 13.0
l1 65.0
l2 22.5
H1 10.0
A/F 18.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros