20256432
20256432
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 10,6399 € |
| 50 - 99 | 8,5181 € |
| 100 + | 7,4469 € |
| Tipo | Rosca larga |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 17.0 |
| l1 | 50.0 |
| l2 | 25.0 |
| H1 | 11.5 |
| A/F | 24.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar