Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0379 € - 17,20 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
33.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
180.0
|
Rosca corta
|
||
| 11,6888 € - 16,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
150.0
|
Rosca corta
|
||
| 2,983 € - 4,263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
32.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,9562 € - 5,6593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
42.0
|
Rosca estándar
|
||
| 12,7995 € - 18,279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
45.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
200.0
|
Rosca corta
|
||
| 11,0753 € - 15,8143 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
125.0
|
Rosca corta
|
||
| 6,1459 € - 8,7798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
160.0
|
Grado de construcción
|
||
| 7,0239 € - 10,028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.71
|
33.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
90.0
|
Grado de construcción
|
||
| 5,2891 € - 7,5633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
75.0
|
Rosca corta
|
||
| 2,2849 € - 3,2581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
40.0
|
Rosca corta
|
||
| 3,2369 € - 4,6226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
35.0
|
Rosca corta
|
||
| 2,8561 € - 4,0831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
38.0
|
Rosca corta
|
||
| 3,0148 € - 4,3053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
35.0
|
Rosca corta
|
||
| 3,8927 € - 5,5535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
60.0
|
Rosca corta
|
||
| 4,062 € - 5,8074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
65.0
|
Rosca corta
|
||
| 4,3793 € - 6,2622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
75.0
|
Rosca corta
|
||
| 3,5331 € - 5,0458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
40.0
|
Rosca corta
|
||
| 8,7692 € - 12,5245 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
120.0
|
Rosca corta
|
||
| 4,3793 € - 6,2622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
50.0
|
Rosca corta
|
||
| 4,2841 € - 6,1247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
40.0
|
Rosca corta
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar