Menu Search

Perno de hombro - Cabeza hexagonal M36 38.0 200.0 Acero

Este perno de hombro de acero tiene un vástago roscado y un hombro que divide el vástago en dos secciones. Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Se utiliza en situaciones que requieren una alineación precisa y un soporte de carga considerable. Es fácil de instalar usando una llave inglesa o de tubo.
Referencia de Essentra:

20261368

Número de pieza del fabricante:

20261368

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 17,7984 €
50 - 99 14,2449 €
100 + 12,463 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

17,80 €

1 x 17,7984 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Rosca corta
d1 M36
d2 38.0
l1 200.0
l2 45.0
H1 22.0
A/F 55.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros