Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.
Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.
Código De La Serie: SR1503
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del tubo | Color | Forma de la base | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2248 € - 1,2889 € | 502 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Sin pasador central
|
||
| 1,3773 € - 1,4502 € | 707 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Sin pasador central
|
||
| 1,3762 € - 1,4481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Sin pasador central
|
||
| 0,2418 € - 0,5346 € | 300 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Negro
|
Rectangular
|
Polietileno de baja densidad
|
Sin pasador central
|
||
| 0,3739 € - 0,8264 € | 12527 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,531 € - 1,1737 € | 50 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,6824 € - 1,5086 € | 300 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 10261545 | 0,5991 € - 0,6305 € | 4809 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
|
Polietileno de baja densidad
|
2
|
|
| 0,5589 € - 0,5882 € | 4102 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
|
Polietileno de baja densidad
|
2
|
||
| 0,2141 € - 0,2253 € | 1955 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Sin pasador central
|
||
| 0,335 € - 0,7404 € | 800 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,7856 € - 0,8268 € | 1327 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 10170212 | 0,6101 € - 1,3489 € | 400 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
|
| 0,7522 € - 0,7914 € | 129 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,5336 € - 0,5617 € | 5899 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
|
Polietileno de baja densidad
|
2
|
||
| 0,9089 € - 2,0093 € | 1948 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,3739 € - 0,8264 € | 326 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Sin pasador central
|
||
| 0,5504 € - 0,5792 € | 320 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
| 0,2542 € - 0,2675 € | 3842 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Sin pasador central
|
||
| 0,3461 € - 0,765 € | 15300 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar