Menu Search

PEBD Redonda Patas para sillas 38.0 mm

Estas patas para sillas, fabricadas en PEBD negro, son fáciles de instalar e ideales como patas o como amortiguadores de puertas para el mobiliario. No cuenta con un pasador en el centro.
Referencia de Essentra:

10290125

Número de pieza del fabricante:

499287

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,41 €
500 + 1,34 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

141,00 €

100 x 1,41 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del tubo 38.0 mm
Tipo de accesorio Patas para sillas
Tipo No Centre Pin
Número de canales 1
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Forma de la base Redonda
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros