Menu Search

Patas para sillas Redonda 30.0 mm 43.0 mm PEBD

Las bases para silla negras con fieltro se deslizan suavemente sobre las patas de la silla o los armazones tubulares creando una base resistente.
Referencia de Essentra:

10290224

Número de pieza del fabricante:

499297

129 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,7706 €
1000 + 0,7324 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

154,12 €

200 x 0,7706 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del tubo 30.0 mm
Tipo de accesorio Patas para sillas
Tipo Perno central
Número de canales 1
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Forma de la base Redonda
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros