Menu Search

Patas para sillas Redonda 8.0 mm 24.0 mm PEBD

Las bases para silla negras con fieltro se deslizan suavemente sobre las patas de la silla o los armazones tubulares creando una base resistente.
Referencia de Essentra:

10290156

Número de pieza del fabricante:

499290

1955 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2253 €
500 + 0,2141 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

22,53 €

100 x 0,2253 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del tubo 8.0 mm
Tipo de accesorio Patas para sillas
Tipo Sin pasador central
Número de canales 1
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Forma de la base Redonda
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros