Menu Search

Patas para sillas

En stock

Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.

Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.

  • Materiales: Polietileno de baja densidad y nylon
  • Colores: negro y blanco
  • Formas: rectangular y redonda
  • Opciones con perno central


Código De La Serie: SR1503

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo Color Forma de la base Material completo Tipo Compra
0,2355 € - 0,5205 € 300 En stock
7.8 mm
Negro
Rectangular
Polietileno de baja densidad
No Centre Pin
0,3641 € - 0,8047 € 12527 En stock
12.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,517 € - 1,1428 € 50 En stock
25.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,6645 € - 1,4689 € 300 En stock
25.0 mm
Negro
Polietileno de baja densidad
1
10261545 0,5833 € - 0,6139 € 5059 En stock
32.0 mm
Negro
Polietileno de baja densidad
2
0,8201 € - 0,8632 € 980 En stock
35.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,2476 € - 0,2604 € 4043 En stock
10.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
No Centre Pin
0,337 € - 0,7448 € 15300 En stock
22.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,3262 € - 0,721 € 800 En stock
20.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,7649 € - 0,8051 € 1627 En stock
32.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
10170212 0,5941 € - 1,3134 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
Negro
Polietileno de baja densidad
1
0,536 € - 0,564 € 320 En stock
14.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,7324 € - 0,7706 € 129 En stock
30.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,885 € - 1,9564 € 1948 En stock
25.0 mm
Negro
Polietileno de baja densidad
1
0,3641 € - 0,8047 € 926 En stock
12.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
No Centre Pin
0,5442 € - 0,5728 € 4602 En stock
19.0 mm
Negro
Polietileno de baja densidad
2
0,5196 € - 0,5469 € 5899 En stock
25.0 mm
Negro
Polietileno de baja densidad
2
0,2084 € - 0,2193 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
No Centre Pin
1,5973 € - 1,6813 € 2029 En stock
20.0 mm
Negro
Redonda
Nylon 6/6
No Centre Pin
1,3411 € - 1,4121 € 707 En stock
32.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
No Centre Pin
  • de 3
Patas para sillas Rectangular 7.8 mm LDPE - PIR

10127575

Rango de precios
0,5205 € - 0,2355 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    7.8 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 12.0 mm 30.0 mm PEBD

10290170

Rango de precios
0,8047 € - 0,3641 €

Niveles de existencias
12527 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    12.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 25.0 mm 43.5 mm PEBD

10290217

Rango de precios
1,1428 € - 0,517 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    25.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas 25.0 mm PEBD

10170199

Rango de precios
1,4689 € - 0,6645 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    1
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas 32.0 mm PEBD

10261545

Rango de precios
0,6139 € - 0,5833 €

Niveles de existencias
5059 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    32.0 mm
  • Tipo
    2
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 35.0 mm 42.5 mm PEBD

10290248

Rango de precios
0,8632 € - 0,8201 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    35.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 10.0 mm 30.0 mm PEBD

10290163

Rango de precios
0,2604 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
4043 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    10.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 22.0 mm 29.0 mm PEBD

10290200

Rango de precios
0,7448 € - 0,337 €

Niveles de existencias
15300 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 20.0 mm 28.5 mm PEBD

10290194

Rango de precios
0,721 € - 0,3262 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 32.0 mm 43.0 mm PEBD

10290231

Rango de precios
0,8051 € - 0,7649 €

Niveles de existencias
1627 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    32.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas 30.0 mm PEBD

10170212

Rango de precios
1,3134 € - 0,5941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del tubo
    30.0 mm
  • Tipo
    1
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 14.0 mm 26.0 mm PEBD

10290187

Rango de precios
0,564 € - 0,536 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    14.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 30.0 mm 43.0 mm PEBD

10290224

Rango de precios
0,7706 € - 0,7324 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    30.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas 25.0 mm PEBD

10170205

Rango de precios
1,9564 € - 0,885 €

Niveles de existencias
1948 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    1
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 12.0 mm 30.0 mm PEBD

10290149

Rango de precios
0,8047 € - 0,3641 €

Niveles de existencias
926 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    12.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas 19.0 mm PEBD

10261521

Rango de precios
0,5728 € - 0,5442 €

Niveles de existencias
4602 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    19.0 mm
  • Tipo
    2
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas 25.0 mm PEBD

10261538

Rango de precios
0,5469 € - 0,5196 €

Niveles de existencias
5899 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    25.0 mm
  • Tipo
    2
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Patas para sillas Redonda 8.0 mm 24.0 mm PEBD

10290156

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del tubo
    8.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas de ajuste a presión 20.0 mm 20.0 mm Negro

10216286

Rango de precios
1,6813 € - 1,5973 €

Niveles de existencias
2029 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la base
    Redonda
Patas para sillas Redonda 32.0 mm 75.0 mm PEBD

10290118

Rango de precios
1,4121 € - 1,3411 €

Niveles de existencias
707 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    32.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    No Centre Pin
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro