Menu Search

Patas atornilladas y amortiguadoras

En stock

Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.

Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Forma de la base Altura de la base Material completo Diámetro de la base Compra
0,0706 € - 0,0743 € 559722 En stock
Natural
Redonda
Polietileno de alta densidad
0,2615 € - 0,2744 € 559 En stock
Blanco
Redonda
7.5 mm
Cloruro de polivinilo
15.0 mm
0,4669 € - 1,0321 € 10275 En stock
Negro
Polietileno de baja densidad
0,2615 € - 0,2744 € 25020 En stock
Negro
Cloruro de polivinilo
0,3853 € - 0,4058 € 14480 En stock
Blanco
Redonda
12.5 mm
Cloruro de polivinilo
25.0 mm
0,4822 € - 0,5069 € 75 En stock
Negro
Cloruro de polivinilo
10089873 0,3586 € - 0,7928 € 40 En stock
Negro
TPE/TPV
0,4385 € - 0,9694 € 1548 En stock
Negro
TPE/TPV
0,0944 € - 0,2084 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
9.0 mm
Goma natural
16.0 mm
0,282 € - 0,296 € 6850 En stock
Negro
Cloruro de polivinilo
0,1719 € - 0,3799 € 2400 En stock
Negro
Polietileno de baja densidad
0,7619 € - 0,8029 € 9550 En stock
Negro
Cloruro de polivinilo
0,7619 € - 0,8029 € 1938 En stock
Blanco
Redonda
15.0 mm
Cloruro de polivinilo
30.0 mm
1,2611 € - 3,2609 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Goma natural
14 En stock
Negro
Polietileno de baja densidad
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Goma natural
10172056 0,5898 € - 0,621 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Goma de neopreno
0,4218 € - 0,4445 € 1015 En stock
Negro
Goma de neopreno
0,3937 € - 0,486 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Elastómero termoplástico
2,4906 € - 2,6219 € 14 En stock
Negro
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
60.0 mm
  • de 3
Arandela para cabecero 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Rango de precios
0,0743 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
559722 En stock
Atributos
  • Material de base
    PEAD
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Patas para atornillar 15.0 mm (D) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Rango de precios
0,2744 € - 0,2615 €

Niveles de existencias
559 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Patas para atornillar PEBD

10268988

Rango de precios
1,0321 € - 0,4669 €

Niveles de existencias
10275 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3926300090
Patas para atornillar (D) (H) PVC

10118429

Rango de precios
0,2744 € - 0,2615 €

Niveles de existencias
25020 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Estilo del pie del parachoques
    Atornillado
  • Altura general
    7.5 mm
Patas para atornillar 25.0 mm (D) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Rango de precios
0,4058 € - 0,3853 €

Niveles de existencias
14480 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Patas para atornillar (D) (H) PVC

10118993

Rango de precios
0,5069 € - 0,4822 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Estilo del pie del parachoques
    Atornillado
  • Altura general
    23.0 mm
Patas para atornillar TPE/TPV

10089873

Rango de precios
0,7928 € - 0,3586 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma termoplástica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926300090
Patas para atornillar TPE/TPV

10089941

Rango de precios
0,9694 € - 0,4385 €

Niveles de existencias
1548 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma termoplástica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926300090
Patas para atornillar 16.0 mm 9.0 mm Goma

10252475

Rango de precios
0,2084 € - 0,0944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma natural
  • Material de base
    Goma
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma natural
Patas para atornillar PVC (D) (H)

10118443

Rango de precios
0,296 € - 0,282 €

Niveles de existencias
6850 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Estilo del pie del parachoques
    Atornillado
  • Altura general
    10.0 mm
Patas para atornillar 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Rango de precios
0,3799 € - 0,1719 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926300090
Patas para atornillar (D) (H) PVC

10118481

Rango de precios
0,8029 € - 0,7619 €

Niveles de existencias
9550 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Estilo del pie del parachoques
    Atornillado
  • Altura general
    15.0 mm
Patas para atornillar 30.0 mm (D) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Rango de precios
0,8029 € - 0,7619 €

Niveles de existencias
1938 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Patas para atornillar Goma natural

20014940

Rango de precios
3,2609 € - 1,2611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma natural
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma natural
  • Tipo
    2
  • Código de material
    4016999190
Patas para atornillar Goma natural

10626689


Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    2
  • Código de material
    4016930090
Patas para atornillar Goma natural

20014933


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma natural
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma natural
  • Tipo
    2
  • Código de material
    4016999190
Patas para atornillar Neopreno (D) (H)

10172056

Rango de precios
0,621 € - 0,5898 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    4016999790
Patas para atornillar Neopreno

10172049

Rango de precios
0,4445 € - 0,4218 €

Niveles de existencias
1015 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    4016999790
Patas remachables 0.201 in Negro

10154724

Rango de precios
0,486 € - 0,3937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montaje
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Patas para atornillar 60.0 mm M4 ABS Negro

10149072

Rango de precios
2,6219 € - 2,4906 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Código de material
    3926300090