Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Forma de la base | Altura de la base | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1959 € - 0,4332 € | 4950 En stock |
Negro
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 10268889 | 0,4073 € - 0,9003 € | 4570 En stock |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
| 10104330 | 0,1266 € - 0,2799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
| 10105252 | 0,0842 € - 0,1862 € | 17000 En stock |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
| 0,2896 € - 0,304 € | 6850 En stock |
Negro
|
|
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,2685 € - 0,2819 € | 500 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3957 € - 0,4167 € | 14480 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2896 € - 0,304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
Redonda
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7825 € - 0,8246 € | 1838 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.591 in
15.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1561 € - 1,2181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,3238 € - 0,7159 € | 7509 En stock |
Negro
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,2196 € - 0,4854 € | 31636 En stock |
Negro
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 1,4304 € - 3,1619 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goma natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4795 € - 1,06 € | 10275 En stock |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
||
| 0,1765 € - 0,3902 € | 2400 En stock |
Negro
|
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
||
| 0,4504 € - 0,9956 € | 948 En stock |
Negro
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,4952 € - 0,5206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
|
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 10089873 | 0,3683 € - 0,8142 € | 40 En stock |
Negro
|
|
|
TPE/TPV
|
|
|
| 0,2685 € - 0,2819 € | 22220 En stock |
Negro
|
|
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,3957 € - 0,4167 € | 30380 En stock |
Negro
|
|
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar