Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Color | Material | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0407 € - 0,09 € | 11800 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,1373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,1385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1457 € - 0,1619 € | 67 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0923 € - 0,204 € | 8840 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,2092 € | 500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7715 € - 1,7054 € | 5650 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,20 € | 14500 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,4086 € - 0,9033 € | 15800 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.205 in
30.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,2541 € | 25600 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,2178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,507 € | 1600 En stock |
1.236 in
31.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0914 € - 0,2021 € | 29900 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,3809 € | 21200 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0937 € | 1338 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1668 € - 0,3686 € | 7615 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0829 € | 17000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,507 € | 18560 En stock |
1.236 in
31.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3725 € - 0,8235 € | 2100 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar