Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Color | Material | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0672 € - 0,0707 € | 18551 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,1259 € | 11060 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3516 € - 0,7773 € | 230 En stock |
1.236 in
31.4 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,2611 € | 31700 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,3072 € | 5000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,1938 € | 55900 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0836 € - 0,1849 € | 17900 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0959 € - 0,212 € | 15000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,2611 € | 39071 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,184 € | 10170 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,1456 € | 18200 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,1975 € | 1000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,2267 € | 2966 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,1226 € | 15000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,06 € - 0,1327 € | 6000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 10284100 | 0,0758 € - 0,0798 € | 45029 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 0,0698 € - 0,0733 € | 11741 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3762 € - 1,4481 € | 2937 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
TPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0479 € - 1,1031 € | 1 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
TPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1506 € - 1,2115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar