Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Color | Material | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10070987 | 0,4101 € - 0,9064 € | 7400 En stock |
1.791 in
45.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,0915 € - 0,095 € | 26000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,4855 € | 9482 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,1241 € | 19000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,102 € | 28380 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2627 € - 0,2765 € | 5000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Negro
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,0964 € - 0,2132 € | 4500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0536 € - 0,1186 € | 12200 En stock |
0.346 in
8.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1846 € - 0,1943 € | 7970 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1164 € - 0,2574 € | 5000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.492 in
12.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1426 € | 8876 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3363 € - 0,7435 € | 20500 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,2839 € | 10550 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1224 € - 0,2707 € | 28250 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,1133 € | 19500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,1733 € | 3860 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0903 € | 140 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8916 € - 0,8916 € | 16448 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar