Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,2336 € - 0,2689 € 998 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,2031 € - 0,2338 € 1000 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,2031 € - 0,2338 € 27994 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,0546 € - 0,0574 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2031 € - 0,2338 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
0,2031 € - 0,2338 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
4.8 mm
0,1213 € - 0,1213 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2396 € - 0,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2756 € - 0,316 € 408 En stock
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,4224 € - 0,4692 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
10037782 0,2336 € - 0,2689 € 34000 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2336 € - 0,2689 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,2177 € - 0,2484 € 37356 En stock
12.0 mm
12.0 mm
0,1004 € - 0,1211 € 5931 En stock
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,2733 € - 0,3113 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,2396 € - 0,2747 € 1490 En stock
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2251 € - 0,2557 € 27479 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € 29894 En stock
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
  • de 6
Pasacables Montaje a presión 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Rango de precios
0,2689 € - 0,2336 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Profundidad
    5.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037812

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Altura interior
    26.7 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Pasacables con clip de bloqueo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037799

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
27994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Altura interior
    18.8 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Rango de precios
0,0574 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Orificio ciego
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Altura interior
    8.7 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037454

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Altura interior
    4.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037492

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    6.2 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo Montaje a presión 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Rango de precios
0,1213 € - 0,1213 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Orificio ciego
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Altura interior
    8.7 mm
Pasacables 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Rango de precios
0,2747 € - 0,2396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    44.0 mm
  • Anchura interior
    35.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Rango de precios
0,316 € - 0,2756 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    44.0 mm
  • Anchura interior
    35.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables Adhesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Rango de precios
0,4692 € - 0,4224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables Montaje a presión 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Rango de precios
0,2689 € - 0,2336 €

Niveles de existencias
34000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Profundidad
    5.6 mm
Pasacables Montaje a presión 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Rango de precios
0,2689 € - 0,2336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Profundidad
    5.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037362

Rango de precios
0,2484 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
37356 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    12.0 mm
  • Anchura interior
    12.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.6 - 1.8 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10037423

Rango de precios
0,1211 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
5931 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    6.4 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Rango de precios
0,3113 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
Pasacables Montaje a presión 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Rango de precios
0,2747 € - 0,2396 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
Pasacables 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    25.1 mm
  • Anchura interior
    28.7 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111666

Rango de precios
0,2557 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
27479 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
29894 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    25.1 mm
  • Anchura interior
    28.7 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111536

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    19.0 mm
  • Anchura interior
    21.2 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm