Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
0,2756 € - 0,316 € 408 En stock
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,4224 € - 0,4692 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,2031 € - 0,2338 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
4.8 mm
0,2031 € - 0,2338 € 400 En stock
2.4 mm
0,2733 € - 0,3113 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,2396 € - 0,2747 € 1490 En stock
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
0,2396 € - 0,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,3551 € - 0,3844 € 47 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,3128 € - 0,3391 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
4.3 mm
0,8599 € - 0,8599 € 24991 En stock
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,3128 € - 0,3391 € 29047 En stock
11.1 mm
18.5 mm
0,5727 € - 0,6028 € 14489 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,418 € - 0,456 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
10037560 0,3551 € - 0,3844 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,2595 € - 0,3203 € 87990 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,3128 € - 0,3391 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
26.4 mm
0,3128 € - 0,3391 € 23646 En stock
11.1 mm
9.1 mm
0,2588 € - 0,2941 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2256 € - 0,2785 € 7746 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,4332 € - 0,4565 € 3990 En stock
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
  • de 6
Pasacables 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Rango de precios
0,316 € - 0,2756 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    44.0 mm
  • Anchura interior
    35.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables Adhesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Rango de precios
0,4692 € - 0,4224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037492

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    6.2 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.0 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables con clip de bloqueo 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10037430

Rango de precios
0,2338 € - 0,2031 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Altura interior
    2.4 mm
  • Grosor máximo del panel
    1.6 mm
Pasacables Punta de flecha, con aletas 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Rango de precios
0,3113 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Punta de flecha, con aletas
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 1.6 mm
Pasacables Montaje a presión 44.0 mm 35.0 mm PA

10111710

Rango de precios
0,2747 € - 0,2396 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
Pasacables 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Rango de precios
0,2747 € - 0,2396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura interior
    44.0 mm
  • Anchura interior
    35.0 mm
  • Grosor de panel máximo compatible
    2.0 mm
Pasacables Remache/Tornillo 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Rango de precios
0,3844 € - 0,3551 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    4.3 mm
Pasacables 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Rango de precios
0,3391 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    4.3 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables Remache/Tornillo 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Rango de precios
0,8599 € - 0,8599 €

Niveles de existencias
24991 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    26.4 mm
Pasacables 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Rango de precios
0,3391 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
29047 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    18.5 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Rango de precios
0,6028 € - 0,5727 €

Niveles de existencias
14489 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura interior
    5.6 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
Pasacables Adhesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Rango de precios
0,456 € - 0,418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables Remache/Tornillo 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Rango de precios
0,3844 € - 0,3551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    9.1 mm
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Rango de precios
0,3203 € - 0,2595 €

Niveles de existencias
87990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
Pasacables 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Rango de precios
0,3391 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    29.8 mm
  • Altura interior
    26.4 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Pasacables 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Rango de precios
0,3391 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
23646 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura interior
    9.1 mm
  • Anchura interior
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Rango de precios
0,2941 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Rango de precios
0,2785 € - 0,2256 €

Niveles de existencias
7746 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
Pasacables Adhesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Rango de precios
0,4565 € - 0,4332 €

Niveles de existencias
3990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Cuadrado
  • Diámetro del orificio compatible
    11.3 mm
  • Altura interior
    11.3 mm