Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.
Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.
Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Anchura de la base | Altura interior | Grosor de panel máximo compatible | Longitud de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2733 € - 0,3113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | 223 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,1004 € - 0,1211 € | 5931 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,2251 € - 0,2557 € | 8600 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2336 € - 0,2689 € | 998 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
| 0,2336 € - 0,2689 € | 12742 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | 4345 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 10037782 | 0,2336 € - 0,2689 € | 34000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 0,2031 € - 0,2338 € | 636 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | 1000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1213 € - 0,1213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,2336 € - 0,2689 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3551 € - 0,3844 € | 47 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 0,3128 € - 0,3391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| 0,3128 € - 0,3391 € | 23646 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
||
| 0,3128 € - 0,3391 € | 29047 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 0,3128 € - 0,3391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
| 0,8599 € - 0,8599 € | 24991 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2251 € - 0,2557 € | 1000 En stock |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar