Menu Search

Pasacables con clip de bloqueo 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Referencia de Essentra:

10037799

Número de pieza del fabricante:

WSBH-3-01

28994 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2338 €
5000 - 9999 0,2134 €
10000 + 0,2031 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

233,80 €

1000 x 0,2338 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Montaje a presión
Altura interior 18.8 mm
Anchura interior 11.1 mm
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E70062
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros