Menu Search

Palancas de leva - Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del cuerpo Tipo de montaje Altura general Compra
15,7693 € - 16,5933 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
18.0 mm
Espárrago roscado
68.0 mm
19,0447 € - 20,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
21.0 mm
Espárrago roscado
84.5 mm
38,0585 € - 84,1407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
38,8464 € - 40,891 € 12 En stock
M10
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
38,1203 € - 84,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
39,1812 € - 86,6127 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
25,3483 € - 26,6821 € 58 En stock
M5
16.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
25,1423 € - 55,5891 € 50 En stock
M6
19.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
25,5337 € - 56,4337 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
19.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
30,2202 € - 66,8058 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
Espárrago roscado
82.0 mm
31,0339 € - 68,6083 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
Espárrago roscado
82.0 mm
6,6414 € - 6,9967 € 542 En stock
M6
12.0 mm
Espárrago roscado
28.0 mm
8,6108 € - 9,0629 € 10 En stock
M10
18.5 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
10,0311 € - 10,5585 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
18.5 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
34,4741 € - 36,2869 € 7 En stock
M6 x 1.0
18.0 mm
Espárrago roscado
52.0 mm
38,0688 € - 40,0773 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
27.0 mm
Espárrago roscado
58.5 mm
38,0688 € - 40,0773 € 1 En stock
M10 x 1.5
27.0 mm
Espárrago roscado
58.5 mm
6,7382 € - 7,0936 € 15 En stock
M6
12.0 mm
Espárrago roscado
28.0 mm
7,3624 € - 7,7497 € 132 En stock
M8
15.0 mm
Espárrago roscado
37.0 mm
8,6108 € - 9,0629 € 20 En stock
M10
18.5 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
  • de 11
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 50.0 mm Negro

10190685

Rango de precios
16,5933 € - 15,7693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    18.0 mm
  • Altura general
    68.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 50.0 mm Negro

10636220

Rango de precios
20,0438 € - 19,0447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    21.0 mm
  • Altura general
    84.5 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 25.0 mm Negro

10195314

Rango de precios
84,1407 € - 38,0585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva 116.0 mm Espárrago roscado M10 45.0 mm Negro

10195352

Rango de precios
40,891 € - 38,8464 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 30.0 mm Negro

10195406

Rango de precios
84,2849 € - 38,1203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 60.0 mm Negro

10195444

Rango de precios
86,6127 € - 39,1812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 30.0 mm Negro

10195499

Rango de precios
26,6821 € - 25,3483 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 16.0 mm Negro

10195543

Rango de precios
55,5891 € - 25,1423 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 35.0 mm Negro

10195581

Rango de precios
56,4337 € - 25,5337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 25.0 mm Negro

10195635

Rango de precios
66,8058 € - 30,2202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    82.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 50.0 mm Negro

10195673

Rango de precios
68,6083 € - 31,0339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    82.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M6 20.0 mm Negro

10279229

Rango de precios
6,9967 € - 6,6414 €

Niveles de existencias
542 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.0 mm
  • Altura general
    28.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M10 30.0 mm Negro

10279328

Rango de precios
9,0629 € - 8,6108 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
  • Altura general
    45.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M12 50.0 mm Negro

10279359

Rango de precios
10,5585 € - 10,0311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
  • Altura general
    45.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Rango de precios
36,2869 € - 34,4741 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    18.0 mm
  • Altura general
    52.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Rango de precios
40,0773 € - 38,0688 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Altura general
    58.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Rango de precios
40,0773 € - 38,0688 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Altura general
    58.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M6 30.0 mm Negro

10279236

Rango de precios
7,0936 € - 6,7382 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.0 mm
  • Altura general
    28.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M8 30.0 mm Negro

10279274

Rango de precios
7,7497 € - 7,3624 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    15.0 mm
  • Altura general
    37.0 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M10 40.0 mm Negro

10279335

Rango de precios
9,0629 € - 8,6108 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
  • Altura general
    45.0 mm