Menu Search

Palancas de Leva Espárrago roscado M8 20.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10195703

Número de pieza del fabricante:

1220734

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 32,5118 €
10 + 30,8827 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

65,02 €

2 x 32,5118 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Aleación de zinc
Tipo de montaje Espárrago roscado
Diámetro del cuerpo 25.0 mm
Altura general 82.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M8
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros