Menu Search

Palancas de Leva Espárrago roscado M8 60.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10195765

Número de pieza del fabricante:

1220740

5 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 1 71,2858 €
2 - 9 33,9451 €
10 + 32,242 €
Paquete estándar: 2

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

71,29 €

1 x 71,2858 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del asa Zinc fundido
Material de montaje Acero inoxidable
Tipo de montaje Espárrago roscado
Diámetro del cuerpo 25.0 mm
Altura general 82.0 mm
Longitud de la rosca 60.0 mm
Medida de la rosca M8
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros