Menu Search

Palancas de leva - Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del cuerpo Tipo de montaje Altura general Compra
18,1177 € - 19,0756 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.9 mm
Espárrago roscado
55.0 mm
17,1701 € - 18,0765 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.9 mm
Espárrago roscado
55.0 mm
15,6972 € - 16,5212 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.9 mm
Espárrago roscado
55.0 mm
18,1177 € - 19,0756 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.9 mm
Espárrago roscado
55.0 mm
14,1934 € - 14,935 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.9 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
15,2337 € - 16,0268 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.9 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
18,1177 € - 19,0756 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
9.9 mm
Espárrago roscado
35.0 mm
16,3461 € - 17,2113 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.9 mm
Espárrago roscado
55.0 mm
9,0125 € - 9,4863 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.9 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
15,2337 € - 16,0268 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.9 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
14,5745 € - 15,347 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.9 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
17,1701 € - 18,0765 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.9 mm
Espárrago roscado
55.0 mm
8,8065 € - 9,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
9.9 mm
Espárrago roscado
35.0 mm
14,4406 € - 15,2131 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.9 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
16,1092 € - 16,9641 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
9.9 mm
Espárrago roscado
35.0 mm
8,8065 € - 9,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
9.9 mm
Espárrago roscado
35.0 mm
18,9417 € - 19,9408 € 42 En stock
M6
21.0 mm
Espárrago roscado
43.0 mm
37,389 € - 82,6678 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
38,419 € - 84,9132 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
38,0585 € - 84,1407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
  • de 11
Palanca de sujeción 78.0 mm Roscado macho M10 Negro

10508824

Rango de precios
19,0756 € - 18,1177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.9 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Roscado macho M10 Negro

10508794

Rango de precios
18,0765 € - 17,1701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.9 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Roscado macho M10 Negro

10508770

Rango de precios
16,5212 € - 15,6972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.9 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Roscado macho M10 Negro

10508817

Rango de precios
19,0756 € - 18,1177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.9 mm
Palanca de sujeción 63.0 mm Roscado macho M8 Negro

10508879

Rango de precios
14,935 € - 14,1934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.9 mm
Palanca de sujeción 63.0 mm Roscado macho M8 Negro

10508909

Rango de precios
16,0268 € - 15,2337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.9 mm
Palanca de sujeción 45.0 mm Roscado macho M6 Negro

10508831

Rango de precios
19,0756 € - 18,1177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    9.9 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Roscado macho M10 Negro

10508787

Rango de precios
17,2113 € - 16,3461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.9 mm
Palanca de sujeción 63.0 mm Roscado macho M8 Negro

10508862

Rango de precios
9,4863 € - 9,0125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.9 mm
Palanca de sujeción 63.0 mm Roscado macho M8 Negro

10508916

Rango de precios
16,0268 € - 15,2337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.9 mm
Palanca de sujeción 63.0 mm Roscado macho M8 Negro

10508893

Rango de precios
15,347 € - 14,5745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.9 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Roscado macho M10 Negro

10508800

Rango de precios
18,0765 € - 17,1701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.9 mm
Palanca de sujeción 45.0 mm Roscado macho M6 Negro

10508848

Rango de precios
9,27 € - 8,8065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    9.9 mm
Palanca de sujeción 63.0 mm Roscado macho M8 Negro

10508886

Rango de precios
15,2131 € - 14,4406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.9 mm
Palanca de sujeción 45.0 mm Roscado macho M6 Negro

10508923

Rango de precios
16,9641 € - 16,1092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    9.9 mm
Palanca de sujeción 45.0 mm Roscado macho M6 Negro

10508855

Rango de precios
9,27 € - 8,8065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    9.9 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 25.0 mm Negro

10190753

Rango de precios
19,9408 € - 18,9417 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    21.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 20.0 mm Negro

10195307

Rango de precios
82,6678 € - 37,389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 40.0 mm Negro

10195345

Rango de precios
84,9132 € - 38,419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10195390

Rango de precios
84,1407 € - 38,0585 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm